软件下载

Vimba SDK支持Gige,1394, USB和 Camera Link相机

Vimba SDK支持Gige,1394, USB和 Camera Link相机。

 

 

Camera Link 和红外相机专用软件;Defect Mask Loader

AcquireControl 是一款供我们的 LWIR相机,SWIR相机和带冷却装置的相机 (Goldeye Pearleye, Bigeye)使用的查看器和图像分析应用程序。

 

BonitoDemo 是Bonito相机专用的图像采集工具。

DeviceConfig 是一款供 Goldeye, Pearleye 和 Bonito 相机使用的,通过串口通信通道配置相机的工具。

Defect Mask Loader 是一款带有 DefectMaskEnable 功能的 GigE 相机使用的工具。

 

 

 

旧版软件(SDK、应用程序、适配器和接口)

您可以在此处查找旧版 SDK 和 Allied Vision 的其他旧版软件产品。请注意,我们并不会为所有旧版 SDKs 提供全面的支持。我们推荐的 SDK Vimba

Windows 8.1 用户的说明

所有SDK 原则上都能在Windows 8.1下运行。但是,有部分最终测试还未完成,安装程序都是针对更早的 Windows版本。如有意见或疑问,请联系我们

 

PvAPI

Allied Vision GigE 相机的旧版本 SDK (与Goldeye, Pearleye, Bigeye P 不兼容)。 操作系统 (32位和 64位):

  • Windows XP, Vista, Windows 7
  • Linux (x86, x64, ARM)
  • QNX 6.5
  • OS X (x86, x64)

 

下载:
PvAPI SDK for Windows  v1.28, PvAPI SDK for Linux v1.28, PvAPI SDK for OSX v1.28, PvAPI SDK for QNX v1.28, PvAPI 手册, PvAPI 发行说明

 

FirePackage

Allied Vison 1394 相机的旧版 SDK

请注意:
对于非Allied Vision的相机需要单独的 License.

下载:
FirePackage v3.1.1, 发行说明, 用户指南

 

Universal Package

Allied Vision 1394 和 GigE 相机的旧版 SDK (Windows)最新的 2.2.0版本支持新相机型号 (Mako,Manta)。相关详情列于“软件发布信息”中。

下载:
Universal Package 2.2.0, 发行信息, 用户指南

 

 

Active FirePackage

如需获取Active FirePackage, 请联系我们的技术支持。


DirectStreamPackage

Allied Vision 1394 相机的旧版 SDK (Windows)。

下载:
Direct Stream Package v2.0, 发行信息, 用户指南

通过补丁程序实现非Allied Vision IIDC 相机的即插即用:
选择 "driver" 子文件夹,然后用补丁程序中的同名文件替换 AVT1394DSPCamera.inf 文件。

Direct Stream Package 补丁程序

 

旧版应用程序

 

GigE Sample Viewer

Allied Vison GigE cameras 相机的旧版采图应用程序。

下载:
GigE Sample Viewer for Windows v1.26

  

SmartView

Allied Vision 1394 相机的旧版采图应用程序。

下载:
SmartView v1.14.2, 用户指南, 发行说明

 

1394 BusDriverPackage

1394 BusDriverPackage 允许 Allied Vison 1394b 相机在Windows Vista 和 XP (SP2/SP3) 以下 S800 数据速率 (800Mbps) 运行。

下载:
1394 Bus Driver Package v1.0, 用户指南

Third-party software adapters (Image-Pro, NeuroCheck)

Image-Pro 是一款图像处理与分析软件,供科研、医药、生产和质量控制等领域的科学家和专业人员使用。

Allied Vision Image-Pro Capture Driver
兼容以下 Media Cybernetics 软件解决方案:

  • Image-Pro Plus v7.0
  • Image-Pro Insight v8.0
  • Image-Pro Premier v9.0 (x86 only)
  • Gel-Pro Analyzer v3.1+

兼容的相机
所有 Allied Vision GigE Vision 相机和之前的所有 VDS Vosskühler 相机。

Downloads
ImageProCaptureDriver, 用户指南, 发行说明

NeuroCheck is a general purpose image processing system for industrial quality control. 

 

Allied Vision NeuroCheck Interface
The Allied Vision NeuroCheck Interface is compatible to NeuroCheck v6.0 SP3+.

 

Downloads
Neurocheck InterfaceUser GuideRelease Notes

Third-party software solutions

You can use Allied Vision cameras with numerous third-party solutions.