工业检测用相机

在工业界中,机器视觉相机适用于成千上万种不同的应用领域。25 年来,从水果分拣、汽车、制药到采矿,Allied Vision 一直致力于为各种工业提供成像解决方案。通过与各个领域的客户之间的密切合作,我们对其企业的特殊要求有了更深入的了解,也更清楚何种应用需要何种相机技术。

行业优势

 

Allied Vision 的工业相机设计用于应对较高或不断变化的环境温度、冲击和振动以及长时间运行的挑战,在各种工业应用中实现最佳的耐用性和可靠性:这 包括质量控制、无损探伤、机器人和 3D 测量等工业应用。因为专业人员需要的是他们可以信赖的设备, 所有 Allied Vision 相机都在德国和加拿大按照最高质量标准来设计和制造,也都通过了全面的质量检验

轻松集成

 

Allied Vision深知汽车制造的需求不同于苏打水装瓶,所以我们提供从小型外壳到板级版本的各种不同外壳构造,以适用于您的工业检测系统。Allied Vision 的模块化相机概念提供了额外的选项,包括弯头、镜头架、光学滤镜和各种传感器,而且价格实惠。我们强大的软件开发工具包 (SDK) 确保可以轻松在各大主流操作系统中进行软件开发,并与最热门的第三方图像处理软件解决方案兼容

联网

 

质量检验通常意味着要从不同位置观察某个物体,甚至利用多张图像生成该产品的 3D 模型。通过 FireWire (火线) Gigabit Ethernet(千兆网)Allied Vision 可以为高性能、完美同步的多相机系统提供最适用的接口。

最高生产率

 

效率和生产率是任何工业检测应用的关键。高速接口和 400 万像素下最高达到400 /秒的相机帧率确保质量控制不会拖慢您的生产流程。通过最新的 CCDCMOS InGaAs 传感器技术和相机接口,您再也不需要牺牲分辨率来换取速度的提升

见到肉眼所看不见的

 

超越可见光谱的机器视觉允许制造商通过先进的方式执行检测、无损探伤或分拣工作。Allied Vision 红外相机在半导体行业中用于拍摄硅材料内部图像,在太阳能行业中用于检测光伏电池的缺陷,在回收行业中用于识别不同的塑料材料。例如在金属或玻璃行业中,制造商可以使用我们的热成像相机监测生产过程中的温度

 

还有疑问?请点击此处与我们联系。我们的专业销售人员将会乐意为您解答问题,帮助您选择最适合您工业应用的相机解决方案