医疗成像专用优质相机

 

Allied Vision 拥有超过 25 年为多种医疗保健应用提供高质量、高灵敏度成像设备的经验。在开发和生产适用于医疗设备的相机方面,我们持有 ISO 13485 认证,而且我们的众多型号都采用了模块化概念,可以根据客户要求提供专用的白色医用外壳。不论您有何要求,我们都会与您密切合作,为您提供适合您的医疗应用的最佳成像解决方案。

高精度诊断用高质量图像

全球领先的眼科器械供应商纷纷在其诊断系统(如视网膜成像设备)中采用 Allied Vision 的高分辨率、高灵敏度相机。我们可以提供 2900 万像素的超高分辨率机器视觉相机,这些相机拥有很高的灵敏度和成像质量,可以帮助您的系统在检查视网膜、皮肤或其他组织疾病时检测最微小的细节。

呈现肉眼看不到的奇妙世界

不同波长下的红外成像能够使含水量、温度或化学成分等无法通过传统表面检测确定的组织性质可视化。Allied Vision Goldeye 短波红外 (SWIR) 相机和 Pearleye 长波红外 (LWIR) 相机可以帮助您看到传统相机无法检测到的东西。例如,可利用热成像来检测发炎的组织或供血不足的血液循环。

3D 医疗成像

3D 扫描技术为各种学科的医疗诊断和治疗提供了新的可能性。Allied Vision 相机被广泛用于诸多应用,利用各种技术采集和渲染 3D 信息 无论是激光三角测量、结构光还是立体视觉。这些应用包括利用 3D 扫描制作义齿、诊断和监测手关节的风湿性关节炎、模拟整容手术或 3D 显微镜检查。我们的相机具有高精确度数字接口和智能触发功能,可以和 3D 扫描系统的激光源、照明、转盘等组件完美同步。

速度和精确度

Allied Vision 客户使用高速成像系统来捕捉和处理肌肉骨骼疾病患者的动作。应用范围从首次诊断到追踪和监控康复治疗方案的效果。我们的相机每秒可捕捉 200 多帧,提供的图像信息比传统视频设备多 8 倍,可以实现高精确度的慢镜头分析。此外,得益于高性能接口和设置,这些相机可在多相机系统中或与其他测量仪器轻松同步。

还有疑问?请点击此处与我们联系。我们的专业销售人员将会乐意为您解答问题,帮助您选择最适合您医疗成像应用的相机解决方案