体育娱乐专用相机

 

图像处理能够为互动娱乐、广告和体育赛事提供几乎无限的可能性。Allied Vision 数码相机帮助用户捕捉急速过山车的清晰图像、制作交互式多媒体显示屏、捕捉运动员的动作(用于训练和专业直播)。

远距离安装

体育馆或公共建筑中的成像应用通常意味着相机必须安装在距离计算机数百米的位置。Allied Vision 提供多种符合 GigE Vision 的相机,最多可使用 100 米长的线缆和数千米长的光缆。我们是多相机网络方面的专家,可指导您从我们的工业级配件中选择适合您应用的线缆、交换机、中继器等。

具有挑战性的环境

体育或户外多媒体设备面临着很多挑战,包括不断变化的光照条件和高温。Allied Vision 的相机均按照业内最高标准制造,在出厂前经过了全面的测试。我们的相机配备自动增益和高动态范围等功能,有些甚至还支持远程控制镜头,确保在各种天气条件下都能捕捉清晰的图像。有些型号还具有扩展工作温度范围和相机温度监控功能,防止传感器损坏,确保您的系统可全天候成像。

红外灵敏度

很多交互式应用都需要照亮与系统交互的人,但又不会打扰他们、让他们觉得刺眼或干扰到环境照明。例如,在灯光秀或与投影结合时就会遇到这种情况。这种情况的解决办法就是使用人眼看不到的红外光。Allied Vision 提供具有增强红外灵敏度和红外光学滤镜的数码相机来捕捉可见光谱外的图像。

性能

充满挑战的环境需要极佳的性能。我们的相机具备极佳的图像质量以及高清、高帧率性能,可以捕捉快速移动的微小物体的图像,如数百米外飞过来的棒球。我们的快速而清晰的相机将帮助您捕捉任何动作,无论您是需要分析高尔夫球手的挥杆动作还是要让实时交互显示屏或巨型数字广告牌显得生动

 

还有疑问?请点击此处与我们联系。我们的专业销售人员将会乐意为您解答问题,帮助您选择最适合您体育娱乐应用的相机解决方案