Stingray F-504

Stingray

F-504

  • 万能的500 万像素相机
  • 先进的功能
  • 多样的选择
  • 卓越的图像

高性能 1394b 相机 - 500 万像素 - 9 fps

Stingray F-504B/F-504C配备了500万像素的CCD 感光器(ICX655)。在满分辨率下,这款1394b相机的帧速可以达到9fps。更高的帧速可以通过缩小感兴趣区域,像素合并或者局部采样等功能进行实现。

可选项

  • 1394b 连接器: 2 x 铜芯 (daisy chain), Hirose接口电源
  • 各种红外截止/通过滤片,各种镜头接口
  • 弯头,板级相机, 白色医用外壳
  • 性能参数
  • 特性
  • 应用场景
  • 量子转换效率
  • 下载
  • Accessories
接口
IEEE 1394b - 800 Mb/s, 2 ports, daisy chain
分辨率
2452 (H) × 2056 (V)
传感器
Sony ICX655
传感器类型
CCD Progressive
传感器尺寸
Type 2/3
像元尺寸
3.45 µm x 3.45 µm
镜头接口
C-Mount
Frame rate
9 fps
ADC
14 Bit
缓存 (RAM)
Up to 128 MByte
非易失性内存 (Flash)
256 KByte (for selected models only)
输出
Bit位数
8-14 Bit
黑白模式
Mono8, Mono12, Mono16
彩色模式RGB
RGB8
原始模式
Raw8, Raw12, Raw16
通用输入输出口(GPIOs)
光耦 I/Os
2 inputs, 4 outputs
RS-232
1
工作条件/尺寸
工作温度
+5 °C to +45 °C
电源要求 (DC)
8 V to 36 V
功耗 (@12 V)
<4 W
重量
92 g
尺寸(L × W × H in mm)
72.9 × 44 × 29 (including connectors)
符合规范
CE, RoHS, REACH, WEEE, FCC, ICES
  • 高信噪比模式(信噪比最大提高 24 dB)
  • 低噪声 binning 模式
  • 阴影校正
  • 坏点校正
  • 感兴趣的图像区域 (AOI),适用于自动功能的单独感兴趣的图像区域 (AOI)
  • binning 像素合并
  • 局部采样
  • 自动增益(手动增益控制:0 – 24.4 dB)
  • 自动曝光 (42 µs – 67 s)
  • 自动白平衡
  • LUT(查找表)
  • 色调、饱和度
  • 色彩校正
  • 色彩保真
  • X/Y 反转
  • 图像数据延迟传输
  • 触发可编程, 比如电平触发, 单触发, 多次触发, 触发延迟
  • 序列模式 (在相机运行过程中改变相机参数)
  • SIS(安全图像签名、触发时间戳、帧数等)
  • 用户设置可存储
  • Non-volatile memory 256 KByte (for selected models only)

发货方式

  • 相机和1394b数据线一套(特殊要求除外)

Stingray F-504B/F-504C 能够满足高要求。它出色的图像质量可以通过数张图片的预处理功能得到强化。其模块化的设计使得客户的定制变得更加简单和划算。这款500万像素的相机适用于:

  • 智能交通系统
  • 工业检测和自动化
  • 物流
  • 科学和研究
  • 显微成像
  • 保健和医疗 (可选浅灰色外壳)
  • 多媒体和娱乐
  • ... 还有更多

此外,它特别适合于:

  • 需要定制化相机的应用场景 (根据客户要求可选感光器的板子和相机分离的板级相机)
  • 菊花链(两个铜芯连接器)
Lenses

Please note: This selector filters lenses on technical criteria only. To find the right lens for your application requirements, please ask our Sales and Support teams for advice.
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
相机参数与产品册

Camera installation and technical manual

Additional documentation

3D CAD files (STEP)

Software and firmware

Vimba is our current future-proof SDK.

 

You can also download legacy software for 1394 cameras.

 

To obtain firmware for your 1394 camera, please contact our technical support team.