Prosilica GT 3400

Prosilica GT

3400

  • 极端环境下广泛的温度适用范围
  • PTP
  • 以太网供电
  • P-Iris 和 DC-Iris 镜头控制

适用于极端环境的 900 万像素 CCD 相机 - GigE Vision®

Prosilica GT3400/GT3400C 是采用千兆位以太网接口的 900 万像素相机 (GigE Vision®)。Prosilica GT3400/GT3400C 配备有索尼 ICX814 CCD 传感器。Prosilica GT3400/GT3400C 是一款坚固耐用的相机,可用于极端环境和光线变化幅度大的环境。可提供精准的光圈镜头控制,可以让用户调节光圈大小以优化景深、曝光时间,不必借助额外控制元件。

可选配件:

  • 各种红外截止/穿透滤镜和镜头接口
  • 性能参数
  • 特性
  • 应用场景
  • 量子转换效率
  • 下载
  • Accessories
接口
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
分辨率
3384 (H) × 2704 (V)
传感器
Sony ICX814
传感器类型
CCD Progressive
传感器尺寸
Type 1
像元尺寸
3.69 µm x 3.69 µm
镜头接口
C-Mount
Frame rate
13.2 fps
ADC
14 Bit
缓存 (RAM)
128 MByte
非易失性内存 (Flash)
1024 KByte (for selected models only)
输出
Bit位数
14 (monochrome); 12 (color) Bit
黑白模式
Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14
彩色模式 YUV
YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
彩色模式RGB
RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed
原始模式
BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed
通用输入输出口(GPIOs)
TTL I/Os
1 input, 2 outputs
光耦 I/Os
1 input, 2 outputs
RS-232
1
工作条件/尺寸
工作温度
-20 °C to +60 °C ambient (without condensation)
电源要求 (DC)
7 to 25 VDC; PoE
功耗 (@12 V)
5.4 W @ 12 VDC; 6.6 W PoE
重量
224 g
尺寸(L × W × H in mm)
92 × 53.3 × 33 (including connectors)
符合规范
CE, RoHS, REACH, WEEE, FCC, ICES

Prosilica GT3400/GT3400C 功能包括:

  • Precision Time Protocol (IEEE 1588)
  • 相机温度监控
  • 柱坏点屏蔽
  • 自动光圈控制(P-Iris 和 DC-Iris)
  • 感兴趣的图像区域 (ROI),适用于自动功能的单独感兴趣的图像区域
  • Binning 像素合并
  • 自动增益(手动增益控制:0 – 31 dB)
  • 自动曝光时间(手动控制曝光时间:10 µs – 26.8 s)
  • 自动白平衡
  • Look-up tables (LUTs) (可编程)
  • Gamma 校正
  • 色调、饱和度、色彩校正
  • 流字节/秒(便捷的带宽控制)
  • 流保持
  • 同步输出模式:触发准备、输出、曝光、读出、成像、闪光灯、GPO
  • 事件通道
  • 大容量数据
  • 可保存的用户设置
  • Non-volatile memory 1024 KByte (for selected models only)

Prosilica GT3400/GT3400C 适用于多种应用,包括:

  • 室外成像
  • 交通成像 / ITS
  • 公共安全和监控
  • 工业检测
  • 机器视觉
  • 军事和太空应用
Lenses

Please note: This selector filters lenses on technical criteria only. To find the right lens for your application requirements, please ask our Sales and Support teams for advice.
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
相机参数与产品册

相机安装指南和技术资料

    其他文档

      三维设计图

      Please right-click the link of a 3D camera model and select save as to download the file. After downloading, unzip the STEP file. You need a 3D CAD viewer application to view and measure the STEP files. Download a STEP viewer free of charge: http://www.ida-step.net/

      软件和固件

      Vimba is our current future-proof SDK.

       

      Other SDKs and tools are available on our Software downloads webpage.

       

      GigE camera firmware is available on our Firmware webpage.