Pike F-100

Pike

F-100

  • 多功能 1394b 相机
  • 高级功能设置
  • 多种选项
  • 高帧率

100 万像素高帧率 FireWire 相机

Pike F-100B/C 配备有 OnSemi KAI-1020 CCD 传感器。全分辨率时最高帧率为 60 fps (Mono8/Raw8)。通过较小的 AOI、binning 像素合并 (b/w) 或子采样,实现更高的帧率。该相机具备与高信噪比模式类似的出色的图像预处理功能(信噪比最大提高 24 dB)。

可选配件

  • 1394b 连接器:2 个铜连接器(菊花链串联方式)或 1 个 GOF 连接器、1 个铜连接器、Hirose 电源:输出
  • 各种红外截止/穿透滤镜和镜头接口
  • 弯头、白色医用外壳
  • 性能参数
  • 特性
  • 应用场景
  • 量子转换效率
  • 下载
  • Accessories
接口
IEEE 1394b - 800 Mb/s, 2 ports, daisy chain, fiber optic (GOF) optional
分辨率
1000 × 1000
传感器
OnSemi KAI-1020
传感器类型
CCD Progressive
传感器尺寸
Type 2/3
像元尺寸
7.4 µm x 7.4 µm
镜头接口
C-Mount
Frame rate
60 fps
ADC
14 Bit
缓存 (RAM)
64 MByte
输出
Bit位数
8-14 Bit
黑白模式
Mono8, Mono12, Mono16
彩色模式RGB
RGB8
原始模式
Raw8, Raw12, Raw16
通用输入输出口(GPIOs)
光耦 I/Os
2 inputs, 4 outputs
RS-232
1
工作条件/尺寸
工作温度
+5 °C to +50 °C
电源要求 (DC)
8 V to 36 V
功耗 (@12 V)
4 W
重量
250 g
尺寸(L × W × H in mm)
96.8 × 44 × 44 mm including connectors, w/o tripod and lens
符合规范
CE, RoHS, REACH, WEEE, FCC
  • 高信噪比模式(信噪比最大提高 24 dB)
  • 低噪声 binning 模式
  • 拖尾减少
  • 阴影校正
  • 感兴趣的图像区域 (AOI),适用于自动功能的单独感兴趣的图像区域 (AOI)
  • binning 像素合并
  • 抽取
  • 自动增益(手动增益控制:0 – 22 dB)
  • 自动曝光时间 (43 µs – 67 s)
  • 自动白平衡
  • LUT(可编程)
  • 色调、饱和度、色彩校正
  • X 可颠倒
  • 图像数据延迟传输
  • 可编程触发、电平触发、单帧触发、多帧触发、可编程延迟触发
  • 连续模式(在运行中更改相机设置)
  • SIS(安全图像签名、触发时间戳、帧数等)
  • 可保存的用户设置

Pike F-100B/C 是能满足苛刻要求的 100 万像素相机。OEM 客户从该相机的模块化设计中受益,拥有多种自定义选项。对于保健和生命科学应用,浅灰色外壳(医用设计)可供选择(这适用于 Allied Vision Technologies 生产的所有相机)。

Pike 相机尤其适用于:

  • 需要高帧率和高图片质量的应用
  • OEM 应用(模块化概念)
  • 3D 录制
  • 科研
  • 保健和体育
  • 多媒体和娱乐
  • ITS(智能交通解决方案)
  • 超长的线缆长度,超过 400 m(光纤版本)
Lenses

Please note: This selector filters lenses on technical criteria only. To find the right lens for your application requirements, please ask our Sales and Support teams for advice.
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
OnSemi KAI-1020 CCD Progressive sensor graph

Camera installation and technical manual

Additional documentation

3D CAD files (STEP)

Please right-click the link of a 3D camera model and select save as to download the file. After downloading,  unzip the STEP file. You need a 3D CAD viewer application to view and measure the STEP files. Download a STEP viewer free of charge: http://www.ida-step.net/

Software and firmware

Vimba is our current future-proof SDK.

 

You can also download legacy software for 1394 cameras.

 

To obtain firmware for your 1394 camera, please contact our technical support team.