Manta G-145 NIR

Manta

G-145 NIR

  • 近红外光谱增强
  • 以太网供电(可选)
  • 可替换为弯头和板极
  • 视频可变光圈镜头控制

这款近红外广谱增强相机配备有索尼 ICX285 和出色的抗光晕技术

Manta G-145B NIR 是一款近红外光谱增强的相机,配有主流的 Sony ICX285 ExView HAD 传感器。除了增强的近红外光谱敏感度,该相机还具有优异的抗光晕功能。Manta G-145B NIR 提供 3 种具备高帧率或近红外光谱高敏感度模式。这些模式可以在运行过程中切换。

可选配件

  • PoE(以太网供电)
  • 各种红外截止/穿透滤镜和镜头接口
  • 弯头、板极版本、白色医用外壳
  • 性能参数
  • 特性
  • 应用场景
  • 量子转换效率
  • 下载
  • Accessories
接口
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional
分辨率
1388 (H) × 1038 (V)
传感器
Sony ICX285
传感器类型
CCD Progressive
传感器尺寸
Type 2/3
像元尺寸
6.45 µm x 6.45 µm
镜头接口
C-Mount
Frame rate
15.0 fps
ADC
12 Bit
缓存 (RAM)
32 MByte
非易失性内存 (Flash)
192 KByte (for selected models only)
输出
Bit位数
8-12 Bit
黑白模式
Mono8, Mono12, Mono12Packed
通用输入输出口(GPIOs)
光耦 I/Os
2 inputs, 2 outputs
RS-232
1
工作条件/尺寸
工作温度
+5 °C to +45 °C ambient (without condensation)
电源要求 (DC)
8 to 30 VDC; PoE
功耗 (@12 V)
4.2 W @ 12 VDC; 4.9 W PoE
重量
200 g; 210 g (PoE)
尺寸(L × W × H in mm)
86.4 × 44 × 29 (including connectors)
符合规范
CE, RoHS, REACH, WEEE, FCC, ICES
  • 三种具有近红外光谱高敏感度或高帧率的运行模式
  • 视频自动光圈调整
  • 感兴趣的图像区域 (ROI),适用于自动功能的单独感兴趣的图像区域
  • Binning 像素合并
  • 抽取
  • 自动增益(手动增益控制:0 – 33 dB)
  • 自动曝光时间(约为 20 µs – 60 s,取决于 NIR 模式)
  • Look-up tables (可编程)
  • Gamma 校正
  • 流字节/秒(便捷的带宽控制)
  • 流保持
  • 同步输出模式:触发准备、输出、曝光、读出、成像、闪光灯、GPO
  • 事件通道
  • 大容量数据
  • 可保存的用户设置
  • ReverseX (monochrome models only)
  • Non-volatile memory 192 KByte (for selected models only)

Manta G-145B NIR 是实惠的 GigE Vision 相机,具有优良的可见光谱敏感度、较强的近红外光谱敏感度和突出的抗光晕功能。可以根据客户请求,提供带单独传感器接头(距离相机主板 200 mm)的板级版本。

  • 机器视觉,可见光谱和近红外光谱
  • 需要打开/关闭近红外敏感度的应用
  • 食品检测
  • 医疗和保健
  • 显微镜
  • 智能交通系统 (ITS) / 交通监控
  • 更多...
Lenses

Please note: This selector filters lenses on technical criteria only. To find the right lens for your application requirements, please ask our Sales and Support teams for advice.
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
Sony ICX285 CCD Progressive sensor graph

相机参数与产品册

相机安装指南和技术资料

    其他文档

    软件和固件

    Vimba is our current future-proof SDK.

     

    Other SDKs and tools are available on our Software downloads webpage.

     

    GigE camera firmware is available on our Firmware webpage.