Mako U U-130

Mako U

U-130

  • 最新的CMOS 感光器
  • 众多通过测试的配件
  • 高帧速

使用OnSemi PHYTON 1300的CMOS 感光器的Mako U-130B 相机

Mako U-130B是使用OnSemi PHYTON 1300 CMOS 感光器的USB3相机。所有Mako USB相机都有着非常紧凑的外形尺寸(29 x 29 mm)。相机的USB3接口采用螺丝锁紧设计, 可以确保即使在非常恶劣的工业环境中也能够有安全稳定的电气连接。每款型号都可以通过USB接口进行供电,并且有数个光耦I/Os。这些GPIO引脚让Mako U相机具有着最大的灵活性以适应各种特殊的需求。两个非光耦的GPIO口基于TTL电平,并且可以编程为输入或输出。

可选项

  • 各种红外截止/通过滤片,保护玻璃,各种镜头接口
  • 白色医用外壳
  • 性能参数
  • 特性
  • 应用场景
  • 量子转换效率
  • 下载
  • Accessories
接口
USB3 Vision
分辨率
1280 × 1024
传感器
OnSemi PYTHON 1300
传感器类型
CMOS
传感器尺寸
Type 1/2
像元尺寸
4.8 µm x 4.8 µm
镜头接口
C-Mount, CS-Mount
Frame rate
168 fps
ADC
10 Bit
缓存 (RAM)
128 MByte
非易失性内存 (Flash)
1024 KByte (for selected models only)
输出
Bit位数
8/10 Bit
黑白模式
Mono8, Mono10p
通用输入输出口(GPIOs)
TTL I/Os
2 programmable GPIOs
光耦 I/Os
1 input, 1 output
工作条件/尺寸
工作温度
+5 °C to +45 °C (housing temperature)
电源要求 (DC)
Power over USB 3.0
功耗 (@12 V)
n/a, 2.7 W @ 5 VDC
重量
60 g
尺寸(L × W × H in mm)
49.5 × 29 × 29 mm, 含连接器
符合规范
CE, RoHS, REACH, WEE, FCC

•    相机温度检测
•    ROI(感兴趣的图像区域)
•    增益 (手动)
•    曝光 (手动)
•    Gamma
•    X轴反转
•    相机数据传输量限制(便捷的带宽控制)
•    同步输出模式: 触发等待, 曝光, 读出, 成像
•    用户设置可存储
•    Non-volatile memory 1024 KByte (for selected models only)

Mako U是一款外形紧凑并且价格相当实惠的USB3.0相机。与其他相机接口相比,USB3.0技术有着更低的延迟和抖动时间,并且占用较少的CPU处理能力。

典型的机器视觉应用场景有:

•    工厂自动化
•    电子制造
•    机器人
•    显微镜
•    医疗成像
•    制药行业
•    食品检测
•    包装行业
•    ITS (智能交通解决方案)
•    还有更多...

    Lenses

    Please note: This selector filters lenses on technical criteria only. To find the right lens for your application requirements, please ask our Sales and Support teams for advice.
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
    相机参数与产品册

    相机安装指南和技术资料

      其他文档

      三维设计图

      Please right-click the link of a 3D camera model and select save as to download the file. After downloading,  unzip the STEP file. You need a 3D CAD viewer application to view and measure the STEP files. Download a STEP viewer free of charge: http://www.ida-step.net/

      软件和固件

      Vimba is our current future-proof SDK for Mako U cameras.