Mako G G-503

Mako G

G-503

  • 超紧凑 (60.5 × 29 × 29 mm)
  • 最新的Aptina CMOS 感光器
  • 500万像素下可达14 fps
  • 可切换的曝光模式

使用Aptina CMOS 感光器的以太网相机

Mako G-503是一款使用Aptina MT9P031 (黑白) / MT9P006 (彩色)感光器的以太网工业相机。它与很多传统的模拟相机具有相同的紧凑外形和安装结构。整个Mako系列都支持POE供电,拥有3个光耦输出脚,64MByte的图像缓存。并且通过精准的感光器位置校准使得它的图像质量更好。

可选项

  • 各种红外截止/通过滤片,保护玻璃,各种镜头接口
  • 白色医用外壳
  • 性能参数
  • 特性
  • 应用场景
  • 量子转换效率
  • 下载
  • Accessories
接口
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
分辨率
2592 (H) × 1944 (V)
传感器
ON Semi MT9P031 / MT9P006
传感器类型
CMOS
传感器尺寸
Type 1/2.5
像元尺寸
2.2 µm x 2.2 µm
镜头接口
C-Mount
Frame rate
14 fps
ADC
12 Bit
缓存 (RAM)
64 MByte
非易失性内存 (Flash)
1024 KByte (for selected models only)
输出
Bit位数
8/12 Bit
黑白模式
Mono8, Mono12, Mono12Packed
彩色模式 YUV
YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
彩色模式RGB
RGB8Packed, BGR8Packed
原始模式
BayerGR8, BayerGR12Packed, BayerGR12
通用输入输出口(GPIOs)
光耦 I/Os
1 input, 3 outputs
工作条件/尺寸
工作温度
+5 °C to +45 °C housing temperature
电源要求 (DC)
12 to 24 VDC; PoE
功耗 (@12 V)
2.0 W @ 12 VDC; 2.2 W PoE
重量
80 g
尺寸(L × W × H in mm)
60.5 × 29 × 29 (含连接器)
符合规范
CE, RoHS, REACH, WEEE, FCC, ICES
  • 相机温度检测
  • 可切换的 Rolling / GlobalReset 曝光模式
  • 坏点校正
  • ROI(感兴趣的图像区域), 为自动调整功能而设的专用ROI
  • 像素合并
  • 局部采样
  • 自动增益 (手动增益控制: 0 to 24 dB; 1 dB increments)
  • 自动曝光
  • 自动白平衡
  • LUT (1) (查找表)
  • Gamma
  • 色调, 饱和度, 色彩校正
  • X/Y反转
  • StreamBytesPerSecond (便捷的带宽控制)
  • 图像暂存
  • 同步输出模式: 触发就绪, 输入, 曝光, 读出, 成像, strobe, GPO
  • 事件通道
  • 块数据
  • 用户设置可存储
  • Non-volatile memory 1024 KByte (for selected models only)

 

 

Mako是一款外形紧凑并且价格非常实惠的以太网工业相机。它适用于各种典型的机器视觉应用场景。

  • 机器人
  • 质量控制
  • 检测,监控
  • 工业成像
  • 机器视觉
  • 物流
Lenses

Please note: This selector filters lenses on technical criteria only. To find the right lens for your application requirements, please ask our Sales and Support teams for advice.
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
相机参数与产品册

相机安装指南和技术资料

    其他文档

    三维设计图

    Please right-click the link of a 3D camera model and select save as to download the file. After downloading,  unzip the STEP file. You need a 3D CAD viewer application to view and measure the STEP files. Download a STEP viewer free of charge: http://www.ida-step.net/

    软件和固件

    Vimba is our current future-proof SDK.

     

    Other SDKs and tools are available on our Software downloads webpage.

     

    GigE camera firmware is available on our Firmware webpage.