Mako G G-030

Mako G

G-030

  • 最新的 CMOS 传感器
  • 分段线性HDR 功能
  • 高帧率
  • 超紧凑

配有 CMOSIS CMV300 传感器的机器视觉相机

Mako G-030B/G-030C 是一款配有 CMOSIS CMV300 传感器的工业用 GigE 相机。Mako G 相机具有与模拟相机相同的紧凑机身和安装位置。所有型号均具有以太网供电、三光耦隔离输出和 1 个 64 MB 图像缓冲区。可精确对准的传感器确保了高图像质量。

可选配件

  • 各种红外截止/穿透滤镜、保护镜片
  • 白色医用外壳

点击 “模块化概念”观看镜头接口,穿透滤镜和外壳设计的不同选项。

  • 性能参数
  • 特性
  • 应用场景
  • 量子转换效率
  • 下载
  • Accessories
接口
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
分辨率
644 (H) × 484 (V)
传感器
CMOSIS CMV300
传感器类型
CMOS
传感器尺寸
Type 1/3
像元尺寸
7.4 µm x 7.4 µm
镜头接口
C-Mount
Frame rate
309 fps
ADC
12 Bit
缓存 (RAM)
64 MByte
输出
Bit位数
8/12 Bit
黑白模式
Mono8, Mono12, Mono12Packed
彩色模式 YUV
YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
彩色模式RGB
RGB8Packed, BGR8Packed
原始模式
BayerRG8, BayerRG12Packed, BayerRG12
通用输入输出口(GPIOs)
光耦 I/Os
1 input, 3 outputs
工作条件/尺寸
工作温度
+5 °C to +45 °C housing temperature
电源要求 (DC)
12 to 24 VDC; PoE
功耗 (@12 V)
2.1 W @ 12VDC; 2.3 W PoE
重量
80 g
尺寸(L × W × H in mm)
60.5 × 29 × 29 (inkl. connectors)
符合规范
CE, RoHS, REACH, WEEE, FCC, ICES

图像优化功能:
•    自动增益(手动增益控制:0 – 26 dB)
•    自动曝光时间(手动控制曝光时间:83 µs – 2 s)
•    自动白平衡
•    色调、饱和度、色彩校正
•    抽取
•    Gamma 校正
•    LUTs (可编程)
•    分段线性 HDR
•    坏点屏蔽
•    感兴趣的图像区域 (ROI),适用于自动功能的单独感兴趣的图像区域 (ROI)
•    X/Y 可颠倒

相机控制功能:
•    事件通道
•    大容量数据
•    可保存的用户设置
•    流字节/秒(便捷的带宽控制)
•    流保持
•    同步输出模式:触发准备、输出、曝光、读出、成像、闪光灯、GPO
•    相机温度监控

Mako G 是一款实惠的工业用 GigE 相机,具有紧凑的机身尺寸。适用于所有典型机器视觉应用:

  • 机器人
  • 质量控制
  • 检测、监控
  • 工业成像
  • 机器视觉
  • 后勤
Lenses

Please note: This selector filters lenses on technical criteria only. To find the right lens for your application requirements, please ask our Sales and Support teams for advice.
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
相机参数与产品册

相机安装指南和技术资料

    其他文档

    三维设计图

    Please right-click the link of a 3D camera model and select save as to download the file. After downloading,  unzip the STEP file. You need a 3D CAD viewer application to view and measure the STEP files. Download a STEP viewer free of charge: http://www.ida-step.net/

    软件和固件

    Vimba is our current future-proof SDK.

     

    Other SDKs and tools are available on our Software downloads webpage.

     

    GigE camera firmware is available on our Firmware webpage.