Machine Vision Cameras

Camera Selector

More options Less options
{{printDropdownList('interfacefilter', defaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('resolutionCalc', resolutionCalcDefaultValue)}}
{{printDropdownList('sensor', sensorDefaultValue, 'model')}}
{{printDropdownList('series', seriesDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('maxFrameRate', maxFrameRateDefaultValue)}}
{{printDropdownList('color', colorDefaultValue)}}
{{printDropdownList('spectrum', spectrumDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('sensorSize', sensorSizeDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('status', statusLabel)}}
Model
接口
分辨率
传感器
Format
最大满帧帧率
加入书签

{{key}}

{{camera.cameraInterfacefilter.title}}
{{camera.resolutionCalc}} MP
{{camera.resolutionText}}
{{camera.sensor.model}}
{{camera.sensor.sensorSize.title}}
{{camera.maxFrameRate}} fps
 
 
Sorry, there is no camera matching your search. Please contact us if you need more assistance.

Essential (基础款)

 

超小型实惠相机,操作简单,即插即用,可集成到标准的图像处理系统。

Mako machine vision cameras by Allied Vision

Mako

  • VGA 至 500 万像素
  • CCD 和 CMOS 传感器
  • 最高帧率 550 fps
  • 以太网供电和 USB3接口

Guppy PRO

  • VGA 至 500 万像素
  • CCD 和 CMOS 传感器
  • 最高帧率 123 fps
  • 体积小、重量轻 (29x29 mm)

Enhanced (增强款)

 

高性能工业相机,具备广泛的传感器选项、模块化构造选项以及集成的图像优化功能。

Manta

  • VGA 至 1200 万像素
  • CCD 和 CMOS 传感器(Sony、CMOSIS)
  • 最高帧率 125 fps
  • 近红外 (NIR) 版本, 板级选项

Stingray

  • VGA 至 500 万像素
  • VGA 至 500 万像素
  • 最高帧率 84 fps
  • 支持菊花链

Extreme (极致款)

 

具有先进功能的高性能相机,适用于要求苛刻的应用。

Prosilica GT

  • 130 至 2900 万像素
  • CCD 和 CMOS 传感器(Sony、OnSemi、CMOSIS)
  • 最高帧率 62 fps
  • 工作温度范围广

Goldeye G 和 CL

  • QVGA 和 VGA 分辨率
  • InGaAs 传感器
  • 最高帧率 344 fps
  • 光谱响应范围 900 – 1700 nm (SWIR)